Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Aperçu du produit
MANUTYPEDESC
Description du type de fabricant
HB 700-235-35-30 VA -SEMIRA-
MAT
Matériau
W
Largeur de l'entrée
mm
WIND
Largeur d'entrée - individuelle
mm
H
Hauteur
mm
HIND
Hauteur individuelle
mm
Entrez la valeur pour HIND
Hauteur individuelle
mm
cm
inch
ft
L
Longueur
1000 mm
LIND
Longueur - individuelle
mm
Entrez la valeur pour LIND
Longueur - individuelle
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
HB 700-235-35-30 VA -SEMIRA- W235 L1000
LOG
Niveau de géométrie
DESCSHORT
Brève description
Jardinièree sur mesure
TEXT
Texte
Jardinière Richard Brink HB 700-235-35-30 VA -SEMIRA-, Matériau: acier inoxydable, Epaisseur/matériau: 4 mm, Hauteur totale: 700 mm, Patte de support: 235 mm, Rebord supérieur: 35x30 mm, Fabrication sur mesure possible, renforts inclus (tous les 1.000 mm) de renforcement, Les renfonts sont sans rivets ni vis sur la face visible, Pas de connecteur nécessaire, système d´emboîtement sans fin.
CTN
Numéro de tarif douanier
7308 90 59
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Epaisseur du matériau
mm
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
2D