Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Product Preview
MANUTYPEDESC
Manufacturer type description
HB 700-235-35-30 VA -SEMIRA-
MAT
Material
W
Inlet width
mm
WIND
Inlet width - individual
mm
H
Höhe
mm
HIND
Höhe – individuell
mm
Wert eingeben für HIND
Höhe – individuell
mm
cm
inch
ft
L
Length
1000 mm
LIND
Length - individual
mm
Wert eingeben für LIND
Length - individual
mm
cm
inch
ft
MATCHCODE
Matchcode
HB 700-235-35-30 VA -SEMIRA- W235 L1000
LOG
Level of Geometry
DESCSHORT
Short Description
Maßgefertigte Hochbeete
TEXT
Text
Hochbeet Richard Brink HB 700-235-35-30 VA -SEMIRA-, Material: Edelstahl, Materialstärke: 4 mm, Gesamthöhe: 700 mm, Auflageschenkel: 235 mm, Obere Rückkantung: 35x30 mm, Maßanfertigungen nach Ihren Angaben möglich, inkl. Knotenbleche (Abstand 1.000 mm) zur Versteifung, Knotenbleche sind auf der Ansichtsseite niet- und schraubfrei, Keine Verbinder erforderlich, da endlos steckbar.
CTN
Zolltarifnummer
7308 90 59
EPD
Environmetal Product declaration
no
THICKNESS
Material thickness
mm
Preview - Generation
Angebot
3D
2D